Schneider-Electric
 
MEG4022- scope
MEG4022-3614
M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, anthrazit,
EAN Code EAN Code: 
4042811185398
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 163 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 8,200 cm
VPE 1 Länge 15,300 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,800 cm
VPE 2 Breite 9,100 cm
VPE 2 Länge 16,600 cm
VPE 2 Gewicht 88,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 4,512 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate