Schneider-Electric
 
MEG4022- scope
MEG4022-3625
M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, aktivweiß,
EAN Code EAN Code: 
4042811185411
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 163 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 11,700 cm
VPE 1 Länge 16,200 cm
VPE 1 Gewicht 34,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 3,000 cm
VPE 2 Breite 9,100 cm
VPE 2 Länge 17,000 cm
VPE 2 Gewicht 88,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 20,100 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,900 cm
VPE 3 Gewicht 4,638 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate