Schneider-Electric
 
MEG4024- scope
MEG4024-1425
Aufputz-Gehäuse, 2fach, aktivweiß glänzend, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR
EAN Code EAN Code: 
4042811150198
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
Artec
Produkt- oder Komponententyp Aufbaugehäuse
Anzahl der Reihen 2fach
Material Polykarbonat glänzend
Zusatzmerkmale
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Montageposition Horizontal und vertikal
Kabeleinführung 2 Kabeleinführung
2 Kanaldurchführung
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 9,600 cm
VPE 1 Länge 16,200 cm
VPE 1 Gewicht 150,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 20,600 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 3,440 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate