Schneider-Electric
 
MEG4024- scope
MEG4024-6535
System Design, Aufputzgehäuse, 2-fach, Lotosweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811219697
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System Design
Produkt- oder Komponententyp Aufbaugehäuse
Anzahl der Reihen 2fach
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) glänzend
Zusatzmerkmale
Farbton Lotosweiß
Montageposition Horizontal und vertikal
Kabeleinführung 2 Kabeleinführung
2 Kanaldurchführung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,700 cm
VPE 1 Breite 9,600 cm
VPE 1 Länge 17,000 cm
VPE 1 Gewicht 158,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 18
VPE 2 Höhe 20,300 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 41,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,214 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate