Schneider-Electric
 
MEG4024- scope
MEG4024-7060
Aufputz-Gehäuse, 2fach
EAN Code EAN Code: 
4042811219819
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten HD
Merten M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Aufbaugehäuse
Anzahl der Reihen 2fach
Material Aluminium matt
Zusatzmerkmale
Farbton Aluminium
Montageposition Horizontal und vertikal
Kabeleinführung 2 Kabeleinführung
2 Kanaldurchführung
Oberflächenbehandlung Metallisch
Teflonbeschichtet
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,1 cm
VPE 1 Breite 9,7 cm
VPE 1 Länge 18,3 cm
VPE 1 Gewicht 277 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,731 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate