Schneider-Electric
 
MEG4025- scope
MEG4025-3619
M-Pure-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg, polarweiß, M-Pure
EAN Code EAN Code: 
4042811181147
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 90 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,1 cm
VPE 1 Breite 8,3 cm
VPE 1 Länge 15,4 cm
VPE 1 Gewicht 25 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 12 cm
VPE 2 Breite 9 cm
VPE 2 Länge 16,2 cm
VPE 2 Gewicht 319 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 90
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 3,276 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate