|
|
|
MEG4030-3603
M-Pure-Rahmen, 3fach, schwarz matt, M-Pure
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Ästhetischer Name
|
M-Pure
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anzahl der Reihen
|
3fach
|
Installationsrichtung
|
Horizontal/vertikal
|
Farbton
|
Schwarz (RAL 9005)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Oberflächenbehandlung
|
Gemalt
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Schutzart (IK)
|
IK03
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…50 °C
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
234 mm
|
Tiefe
|
12 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
40,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,300 cm
|
VPE 2 Breite
|
12,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
23,800 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
492,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
20,300 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,300 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,700 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,314 kg
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
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
84
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|