Schneider-Electric
 
MEG4030- scope
MEG4030-3619
M-Pure-Rahmen, 3fach, polarweiß, M-Pure
EAN Code EAN Code: 
4042811181116
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 234 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,300 cm
VPE 1 Breite 8,400 cm
VPE 1 Länge 22,800 cm
VPE 1 Gewicht 42,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 10,100 cm
VPE 2 Breite 12,300 cm
VPE 2 Länge 23,800 cm
VPE 2 Gewicht 484,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 20,300 cm
VPE 3 Breite 30,300 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 3,286 kg
Nachhaltigkeit
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate