Schneider-Electric
 
MEG4030- scope
MEG4030-6520
D-Life Glas Rahmen, 3fach, Kristallweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811198657
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbton Kristallweiß
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Glas
Schutzart (IP) IP20
Höhe 89,4 mm
Breite 234,1 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,100 cm
VPE 1 Breite 9,900 cm
VPE 1 Länge 24,900 cm
VPE 1 Gewicht 136,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 58
VPE 2 Höhe 30,800 cm
VPE 2 Breite 34,800 cm
VPE 2 Länge 42,900 cm
VPE 2 Gewicht 8352,000 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Да
Quecksilberfrei Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate