Schneider-Electric
 
MEG4030- scope
MEG4030-6534
D-Life Rahmen, 3fach, Anthrazit
EAN Code EAN Code: 
4042811197827
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbton Anthrazitfarben
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 84 mm
Breite 233,1 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,400 cm
VPE 1 Breite 8,400 cm
VPE 1 Länge 23,200 cm
VPE 1 Gewicht 36,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,700 cm
VPE 2 Breite 10,000 cm
VPE 2 Länge 24,700 cm
VPE 2 Gewicht 104,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 64
VPE 3 Höhe 30,200 cm
VPE 3 Breite 33,600 cm
VPE 3 Länge 41,400 cm
VPE 3 Gewicht 3,796 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate