Schneider-Electric
 
MEG4030- scope
MEG4030-6535
D-Life Rahmen, 3fach, Lotosweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811197810
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 84 mm
Breite 233,1 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,900 cm
VPE 1 Breite 10,100 cm
VPE 1 Länge 24,200 cm
VPE 1 Gewicht 38,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 12,600 cm
VPE 2 Länge 23,800 cm
VPE 2 Gewicht 252,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 30
VPE 3 Höhe 19,900 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 1,888 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate