Schneider-Electric
 
MEG4030- scope
MEG4030-6547
D-Life Stein Rahmen, 3fach, Schiefer geschliffen
EAN Code EAN Code: 
4042811198015
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbton Basalt
Oberflächenbeschaffenheit Polierter Stein
Material Stein
Schutzart (IP) IP20
Höhe 89,4 mm
Breite 234,1 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,8 cm
VPE 1 Breite 9,8 cm
VPE 1 Länge 24,5 cm
VPE 1 Gewicht 160,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 58
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,75 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Да
Quecksilberfrei Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate