Schneider-Electric
 
MEG4030- scope
MEG4030-6552
D-Life Metall Rahmen, 3fach, Moccametallic
EAN Code EAN Code: 
4042811198169
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbton Mokka
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Zamak
Schutzart (IP) IP20
Höhe 84 mm
Breite 233,1 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 9,900 cm
VPE 1 Länge 24,600 cm
VPE 1 Gewicht 198,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 58
VPE 2 Höhe 30,200 cm
VPE 2 Breite 34,000 cm
VPE 2 Länge 40,900 cm
VPE 2 Gewicht 11,968 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate