Schneider-Electric
 
MEG4031- scope
MEG4031-3619
M-Pure-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage, polarweiß,
EAN Code EAN Code: 
4042811185442
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 234 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 9,300 cm
VPE 1 Länge 24,700 cm
VPE 1 Gewicht 48,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 3,600 cm
VPE 2 Breite 9,800 cm
VPE 2 Länge 23,800 cm
VPE 2 Gewicht 116,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 64
VPE 3 Höhe 20,000 cm
VPE 3 Breite 30,300 cm
VPE 3 Länge 41,100 cm
VPE 3 Gewicht 4,254 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate