Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG4032-3614 |
Schneider-Electric
 
MEG4032- scope
MEG4032-3614
M-Pure-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, anthrazit,
EAN CodeEAN Code: 
4042811185473
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 234 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 8,600 cm
VPE 1 Länge 23,000 cm
VPE 1 Gewicht 46,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,800 cm
VPE 2 Breite 9,200 cm
VPE 2 Länge 23,600 cm
VPE 2 Gewicht 118,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 64
VPE 3 Höhe 20,100 cm
VPE 3 Breite 30,400 cm
VPE 3 Länge 41,200 cm
VPE 3 Gewicht 4,144 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate