Schneider-Electric
 
MEG4032- scope
MEG4032-3660
M-Pure-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, aluminium,
EAN Code EAN Code: 
4042811185503
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbton Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 234 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,3 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 51,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,5 cm
VPE 2 Breite 9,1 cm
VPE 2 Länge 23,4 cm
VPE 2 Gewicht 129,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 64
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 4,53 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate