Schneider-Electric
 
MEG4034- scope
MEG4034-1425
Aufputz-Gehäuse, 3fach, aktivweiß glänzend, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR
EAN Code EAN Code: 
4042811150204
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Aufbaugehäuse
Anzahl der Reihen 3fach
Zusatzmerkmale
Montageposition Horizontal und vertikal
Kabeleinführung 2 Kabeleinführung
2 Kanaldurchführung
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,800 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 23,500 cm
VPE 1 Gewicht 210,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 41,600 cm
VPE 2 Gewicht 3,526 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate