|
|
|
MEG4040-3614
M-Pure-Rahmen, 4fach, anthrazit, M-Pure
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Ästhetischer Name
|
M-Pure
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
4fach
|
Farbton
|
Anthrazitfarben (RAL 7024)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
306 mm
|
Tiefe
|
12 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
29,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
52,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
2,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
30,800 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
138,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
44
|
VPE 3 Höhe
|
20,100 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,600 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,410 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|