|
|
|
MEG4040-3619
M-Pure-Rahmen, 4fach, polarweiß, M-Pure
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Ästhetischer Name
|
M-Pure
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
4fach
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
306 mm
|
Tiefe
|
12 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
29,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
50,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
2,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,900 cm
|
VPE 2 Länge
|
31,800 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
146,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
44
|
VPE 3 Höhe
|
30,600 cm
|
VPE 3 Breite
|
33,900 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,600 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,660 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|