Schneider-Electric
 
MEG4040- scope
MEG4040-3625
M-Pure-Rahmen, 4fach, aktivweiß, M-Pure
EAN Code EAN Code: 
4042811181062
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 4fach
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 306 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,400 cm
VPE 1 Breite 8,800 cm
VPE 1 Länge 30,800 cm
VPE 1 Gewicht 54,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,700 cm
VPE 2 Breite 9,200 cm
VPE 2 Länge 30,700 cm
VPE 2 Gewicht 142,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 44
VPE 3 Höhe 19,900 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 3,522 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate