Schneider-Electric
 
MEG4040- scope
MEG4040-3660
M-Pure-Rahmen, 4fach, aluminium, M-Pure
EAN Code EAN Code: 
4042811181185
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 4fach
Farbton Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 306 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 8,400 cm
VPE 1 Länge 29,700 cm
VPE 1 Gewicht 54,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,700 cm
VPE 2 Breite 9,300 cm
VPE 2 Länge 30,500 cm
VPE 2 Gewicht 142,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 44
VPE 3 Höhe 20,300 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 3,468 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate