Schneider-Electric
 
MEG4040- scope
MEG4040-3669
M-Pure Decor-Rahmen, 4fach, Schiefer/aluminium, M-Pure Decor
EAN Code EAN Code: 
4042811180980
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure Decor
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 4fach
Farbton Schiefer
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Laminat
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 306 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 10,600 cm
VPE 1 Länge 30,400 cm
VPE 1 Gewicht 80,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,600 cm
VPE 2 Breite 9,300 cm
VPE 2 Länge 30,900 cm
VPE 2 Gewicht 198,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 30
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 3,380 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate