Schneider-Electric
 
MEG4040- scope
MEG4040-4752
D-Antik Metallrahmen, 4-fach, Moccametallic
EAN Code EAN Code: 
4042811222949
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name D-Antik
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System D
Geräteanwendung Switch & socket
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 4fach
Installationsrichtung Horizontal/vertikal
Montageposition Horizontal und vertikal
Abstand zwischen Mittelpunkten 71 mm
Abdeckungstyp Bündige Abdeckung
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Installationstyp Innenmontage
Farbe Verdrahtungsgerät: mokkametallisch (-)
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Menge pro Satz 2 Stücke
Verpackungstyp Kasten
Material Zamak: Verdrahtungsgerät
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…35 °C
Montageort Wandmontage
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK03
Höhe 95 mm
Breite 309,6 mm
Tiefe 12 mm
Produktgewicht 0,247 kg
Normen LV Direktive
Produktzertifizierungen VDE
Marktsegment Gebäude
Resistenz gegen chemische Substanzen Wasser
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,2 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 31 cm
VPE 1 Gewicht 247 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,5 cm
VPE 2 Breite 9,8 cm
VPE 2 Länge 31,5 cm
VPE 2 Gewicht 535 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 28
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 7,282 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate