Schneider-Electric
 
MEG4040- scope
MEG4040-6503
D-Life Glas Rahmen, 4fach, Onyxschwarz
EAN Code EAN Code: 
4042811198039
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 4fach
Farbton Onyxschwarz
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Glas
Schutzart (IP) IP20
Höhe 84 mm
Breite 306,1 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,8 cm
VPE 1 Breite 9,8 cm
VPE 1 Länge 39,6 cm
VPE 1 Gewicht 192,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,23 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate