Schneider-Electric
 
MEG4040- scope
MEG4040-6533
D-Life Rahmen, 4fach, Sahara
EAN Code EAN Code: 
4042811197872
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System D
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 4fach
Farbe Saharafarben
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 306 mm
Tiefe 12 mm
Marktsegment Gebäude
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,2 cm
VPE 1 Breite 8,4 cm
VPE 1 Länge 30,5 cm
VPE 1 Gewicht 48,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,5 cm
VPE 2 Breite 9,8 cm
VPE 2 Länge 31,5 cm
VPE 2 Gewicht 132,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 44
VPE 3 Höhe 32,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,374 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate