Schneider-Electric
 
MEG4040- scope
MEG4040-6550
D-Life Metall Rahmen, 4fach, Nickelmetallic
EAN Code EAN Code: 
4042811198176
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 4fach
Farbton Nickel
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Zamak
Schutzart (IP) IP20
Höhe 84 mm
Breite 304,8 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 38,600 cm
VPE 1 Gewicht 264,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 30,600 cm
VPE 2 Breite 34,400 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 8,392 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate