Schneider-Electric
 
MEG4050- scope
MEG4050-3614
M-Pure-Rahmen, 5fach, anthrazit, M-Pure
EAN Code EAN Code: 
4042811181253
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 5fach
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 378 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,700 cm
VPE 1 Breite 9,400 cm
VPE 1 Länge 37,700 cm
VPE 1 Gewicht 92,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 38
VPE 2 Höhe 21,000 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 3,842 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate