Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG4050-3625 |
Schneider-Electric
 
MEG4050- scope
MEG4050-3625
M-Pure-Rahmen, 5fach, aktivweiß, M-Pure
EAN CodeEAN Code: 
4042811181079
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 5fach
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 378 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 9,400 cm
VPE 1 Länge 37,500 cm
VPE 1 Gewicht 102,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 38
VPE 2 Höhe 20,200 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 3,966 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate