Schneider-Electric
 
MEG4050- scope
MEG4050-3660
M-Pure-Rahmen, 5fach, aluminium, M-Pure
EAN Code EAN Code: 
4042811181208
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 5fach
Farbton Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 378 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 9,300 cm
VPE 1 Länge 37,400 cm
VPE 1 Gewicht 92,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 38
VPE 2 Höhe 20,300 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 3,912 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate