Schneider-Electric
 
MEG4050- scope
MEG4050-3674
M-Pure Decor-Rahmen, 5fach, Eiche/aktivweiß, M-Pure Decor
EAN Code EAN Code: 
4042811180812
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure Decor
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 5fach
Farbton Eiche
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Laminat
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 378 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,4 cm
VPE 1 Breite 9,3 cm
VPE 1 Länge 37,5 cm
VPE 1 Gewicht 129,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 38
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,31 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate