Schneider-Electric
 
MEG4050- scope
MEG4050-6503
D-Life Glas Rahmen, 5fach, Onyxschwarz
EAN Code EAN Code: 
4042811198060
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 5fach
Farbton Onyxschwarz
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Matt
Matt
Matt
Matt
Matt
Matt
Matt
Material Glas
Schutzart (IP) IP20
Höhe 84 mm
Breite 378,3 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,8 cm
VPE 1 Breite 9,8 cm
VPE 1 Länge 39,6 cm
VPE 1 Gewicht 205,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,62 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate