|
|
|
MEG4050-6535
D-Life Rahmen, 5fach, Lotosweiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Ästhetischer Name
|
D-Life
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
5fach
|
Farbton
|
Lotosweiß (RAL 9003)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
376,4 mm
|
Tiefe
|
12 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
39,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
96,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
30,300 cm
|
VPE 2 Breite
|
33,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,564 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Cradle to Cradle
|
Silber
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
Sustainable packaging
|
Yes