Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG4050-6536 |
Schneider-Electric
 
MEG4050- scope
MEG4050-6536
D-Life Rahmen, 5fach, Edelstahl
EAN CodeEAN Code: 
4042811197926
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 5fach
Farbton Edelstahlfarben
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 84 mm
Breite 376,4 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 38,600 cm
VPE 1 Gewicht 94,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 30,200 cm
VPE 2 Breite 33,800 cm
VPE 2 Länge 40,900 cm
VPE 2 Gewicht 2,522 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate