Schneider-Electric
 
MEG4051- scope
MEG4051-3471
Holzrahmen, 1fach, Wenge, M-PLAN
EAN Code EAN Code: 
4042811171384
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Elegance wood
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Wenge
Kirschholz
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Holz
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 90 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 9,2 cm
VPE 1 Länge 9,2 cm
VPE 1 Gewicht 55,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 88
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,25 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate