Schneider-Electric
 
MEG4051- scope
MEG4051-3473
Holzrahmen, 1fach, Walnuss, M-PLAN
EAN Code EAN Code: 
4042811171421
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Elegance wood
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Walnuss
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Holz
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 90 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,600 cm
VPE 1 Breite 9,400 cm
VPE 1 Länge 9,900 cm
VPE 1 Gewicht 50,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 88
VPE 2 Höhe 21,400 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 4,922 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate