Schneider-Electric
 
MEG4052- scope
MEG4052-3470
Holzrahmen, 2fach, Buche, M-PLAN
EAN Code EAN Code: 
4042811171445
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Elegance wood
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbton Wenge
Buche
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Holz
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 163 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,600 cm
VPE 1 Breite 9,300 cm
VPE 1 Länge 16,900 cm
VPE 1 Gewicht 80,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 4,270 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate