Schneider-Electric
 
MEG4058- scope
MEG4058-3473
Holzrahmen, 2fach ohne Mittelsteg, Walnuss, M-PLAN
EAN Code EAN Code: 
4042811171315
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Elegance wood
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Walnuss
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Holz
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 90 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,2 cm
VPE 1 Breite 2,5 cm
VPE 1 Länge 9,2 cm
VPE 1 Gewicht 82,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,34 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate