Schneider-Electric
 
MEG4075- scope
MEG4075-6035
Blindabdeckung, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196899
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Gerätedarstellung Abdeckplatte
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusätzliche Informationen Mit Ringträger
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schraube
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 44,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 4,778 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate