Schneider-Electric
 
MEG4075- scope
MEG4075-6052
Blindabdeckung, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196950
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Gerätedarstellung Abdeckplatte
Farbton Mokka
Zusätzliche Informationen Mit Ringträger
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schraube
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Material Metall
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,1 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 62 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 6,605 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate