Schneider-Electric
 
MEG4080- scope
MEG4080-6034
Adapter für System M Artikel in System Design, Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196226
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Produktname System D
Produkt- oder Komponententyp Adapter ring
Zusatzmerkmale
Ästhetischer Name System Design
Kompatible Produktfamilie Merten System M
Befestigungsmodus Steckbar
Farbton Anthrazitfarben
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,900 cm
VPE 1 Breite 6,900 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 10,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 5,800 cm
VPE 2 Breite 8,500 cm
VPE 2 Länge 8,900 cm
VPE 2 Gewicht 76,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 200
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 31,300 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 3,370 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate