Schneider-Electric
 
MEG4080- scope
MEG4080-6050
Adapter für System M Artikel in System Design, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196257
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Produktname System D
Produkt- oder Komponententyp Adapter ring
Zusatzmerkmale
Ästhetischer Name System Design
Kompatible Produktfamilie Merten System M
Befestigungsmodus Steckbar
Farbton Nickel
Material Metallisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 12 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 5,7 cm
VPE 2 Breite 8,3 cm
VPE 2 Länge 8,2 cm
VPE 2 Gewicht 78 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 200
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 3,525 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate