|
|
|
MEG4123-0403
Zentralplatte für Antennensteckdosen, schwarz matt, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Produktbestimmung
|
TV/SAT-Steckdose
|
Farbton
|
Schwarz (RAL 9005)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbehandlung
|
Gemalt
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Schutzart (IK)
|
IK03
|
Breite
|
55,5 mm
|
Höhe
|
55,5 mm
|
Tiefe
|
8 mm
|
Umgebungseigenschaften
|
Für Einsatz in Innenräumen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
12,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
5,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
76,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
250
|
VPE 3 Höhe
|
19,900 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,700 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,800 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,236 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
84
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|