Schneider-Electric
 
MEG4123- scope
MEG4123-6035
Zentralplatte für Antennensteckdosen, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197384
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung TV/SAT-Steckdose
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 2
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 10 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,300 cm
VPE 1 Breite 6,900 cm
VPE 1 Länge 7,100 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 5,500 cm
VPE 2 Breite 7,600 cm
VPE 2 Länge 7,800 cm
VPE 2 Gewicht 98,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 250
VPE 3 Höhe 20,000 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 5,304 kg
Nachhaltigkeit
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate