Schneider-Electric
 
MEG4123- scope
MEG4123-6036
Zentralplatte für Antennensteckdosen, Edelstahl, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197414
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung TV/SAT-Steckdose
Farbton Edelstahlfarben
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 2
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 10 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,300 cm
VPE 1 Breite 6,900 cm
VPE 1 Länge 7,300 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 5,600 cm
VPE 2 Breite 7,700 cm
VPE 2 Länge 7,800 cm
VPE 2 Gewicht 98,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 250
VPE 3 Höhe 19,600 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 41,200 cm
VPE 3 Gewicht 5270,000 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate