Schneider-Electric
 
MEG4211- scope
MEG4211-0419
Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811157326
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name System M
M-Star
M-Smart
M-Elegance
M-Plan
M-Plan glass
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung RJ11- und RJ12-Stecker
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat matt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,3 cm
VPE 1 Breite 5,6 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 12,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 225
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,01 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 5,9 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 9,6 cm
VPE 3 Gewicht 80,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate