Schneider-Electric
 
MEG4214- scope
MEG4214-0000
RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 4polig
EAN Code EAN Code: 
4042811157296
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Telefonbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante Einbau
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Typ der Telefonsteckdose RJ12 (4 Kontakte)
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Mit Ringträger
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 40,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,600 cm
VPE 2 Breite 7,700 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 226,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 32,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 5,788 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate