Schneider-Electric
 
MEG4216- scope
MEG4216-0000
RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 6polig
EAN Code EAN Code: 
4042811157289
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Telefonbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante Einbau
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Typ der Telefonsteckdose RJ12 (6 Kontakte)
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Mit Ringträger
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,9 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 7,2 cm
VPE 1 Gewicht 42,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,05 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 7,2 cm
VPE 3 Breite 7,2 cm
VPE 3 Länge 12,5 cm
VPE 3 Gewicht 235,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate