Schneider-Electric
 
MEG4250- scope
MEG4250-6034
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld, Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197049
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung TAE/Audio/USB
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Abdeckungstyp Etikettenhalter
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,300 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,300 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 2730,000 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate