Schneider-Electric
 
MEG4250- scope
MEG4250-6035
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197032
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung TAE/Audio/USB
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Abdeckungstyp Etikettenhalter
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 22,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 21,000 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 2,712 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate