Schneider-Electric
 
MEG4250- scope
MEG4250-6052
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197094
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung TAE/Audio/USB
Farbton Mokka
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Abdeckungstyp Etikettenhalter
Material Metall
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 48 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 5,205 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate